(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de carburo NRS, bola

Barra de carburo NRS, bola
  • Descuento por volumen

· Forma: tipo de pelota
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCBT7100
TCBT7200
TCBT7200-6
TCBT7200C
TCBT7200K
TCBT7240C
TCBT7240K
TCBT7350
TCBT7350-6
TCBT7400K
TCBT7500
TCBT7500C
TCBT7500K
TCBT7600C
TCBT7600K
TCBT7700-8
TCBT7700C
TCBT7700D-8
TCBT7700K
TCBT7800
TCBT7800-8
TCBT7800D-8
TCBT7900
TCBT7900-6
TCBT7900D
TCBTDX760
TCBTTA740
TCBTTA760
TCBTTA770-8
TCBTTA780
TCBTTA780-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Forma de punta de cuchilla Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Información del diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral2.52.338-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral32.738-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral32.550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte cruzado32.738-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte cruzado32.738-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte cruzado65.438-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte cruzado65.438-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral54.738-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral54.750-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado65.450-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral87.252-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado87.252-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado87.252-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado10953-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado10953-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte en espiral1210.8558
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado1210.855-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1210.8558
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado1210.855-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral1614.460-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte en espiral1614.4608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1614.4608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte en espiral1917.1638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral1917.163-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1917.1638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado10953-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte de aluminio65.450-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte de aluminio10953-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte de aluminio1210.8558
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte de aluminio1614.4608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte de aluminio1614.460-

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de bola

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico