(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de carburo NRS, cono

Barra de carburo NRS, cono
  • Descuento por volumen

· Forma: Tipo de cono de punta cortada
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCBT2200
TCBT2200K
TCBT2400K
TCBT2600
TCBT2600C
TCBT2600K
TCBT2700
TCBT2700-1
TCBT2700-1-8
TCBT2700C-1
TCBT2700D-1-8
TCBT2700K-1
TCBT2750D-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Forma de punta de cuchilla Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Información del diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral31138-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte cruzado31138-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado61950-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral101665-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado101665-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado101665-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral121965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral122270-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Corte en espiral1222708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado122270-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1222708
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado122270-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1622738

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de punta de corte de cono

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico