(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

miniQuickFC

miniQuickFC
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de fibra no tejida
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 63

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MQFC75S

Número de Parte
MQFC75S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 75
Tamaño de partícula(#) 600 Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 63 Rotación circunferencial máxima de operación(rpm) 16050

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MQFC75S de la serie miniQuickFC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico