(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Minip Wheel

Minip Wheel
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 63

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MPW58A150

Número de Parte
MPW58A150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 58
Dimensión del diámetro interno(mm) 9.53 Tamaño de partícula(#) 150 Grano abrasivo Un grano abrasivo
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 63 Rotación circunferencial máxima de operación(rpm) 20750

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MPW58A150 de la serie Minip Wheel.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico