(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Graduaciones escalonadas de medidor de nivel

Graduaciones escalonadas de medidor de nivel

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Goniómetro analógico
· Rango de medicion: 0 to 90°
· Visualización mínima (°): 1
· Dimensión del producto (mm): 95 × 95 × 30
· Masa (sol): 120

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LM-90KD
LM-90KDS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones, descripción
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con imán inferior
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de imán de alta resistencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ángulo analógico Rango de medicion 0~90° Pantalla mínima(°) 1
Dimensiones del producto(mm) 95×95×30 Masa(g) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico