(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Para Convex CeraCut CR2200

Para Convex CeraCut CR2200

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • CR2000
  • CR2200
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Material: Cerámico
· Corte en ángulo: 90°
· Cuerpo principal compatible: CR2000 (Con R250)
· Cuchilla compatible: CR2200

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR2000
CR2200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Contenido Cuchilla compatible Cuerpos principales aplicables Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

JuegoCR2200-También es adecuado para eliminar rebabas en líneas de separación. Hoja de cerámica intercambiable con radio convexo R250 mm.
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Espada-CR2000 (con R250)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Material de trabajo Fundiciones y latón / Plástico Material Cerámico
Ángulo de corte 90°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico