(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Correa de metal

Correa de metal
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Correa para la muñeca
· Especificación: Con clip de cocodrilo
· Longitud del cable de tierra (m): 2.5
· Longitud total del cable (cm): 68
· Longitud de la bobina (cm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSC-CS1403A25

Número de Parte
BSC-CS1403A25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Correa para la muñeca Especificaciones Con pinza cocodrilo Longitud del cable de tierra(m) 2.5
Longitud total del cable(cm) 68 Longitud de la bobina(cm) 25 Tipo de detalles Tipo de banda
Código JAN 4582205166119 Trusco Code 471-8992 Especificaciones Banda de acero inoxidable con resistencia incorporada de 1 MΩ
Accesorio Banda, cordón, pinza cocodrilo Masa(g) 58 Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSC-CS1403A25 de la serie Correa de metal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico