(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soldador inalámbrico de gas de alta potencia Portasol Superpro

Soldador inalámbrico de gas de alta potencia Portasol Superpro
  • Descuento por volumen

· Temperatura máxima°C: 580 (Cuando se utiliza soldador)
· Otros: Opción
· Punta de cautín accesoria: GP-501RT-2.4C
· Llana conformadora: GP-501
· Tiempo de uso continuo: 45 minutos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GP-501

Número de Parte
GP-501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador inalámbrico Temperatura máxima (° C) 580 (cuando se usa soldador) Longitud total(mm) 223
Diámetro de la punta del soldador(mm) 2.4 Punta de soldador accesorio GP-501RT-2.4C Código JAN 4975205620161
Trusco Code 438-0878 Masa(g) 147 Especificaciones Soldador eléctrico, equivalente a 25 a 125 W
Tiempo de uso continuo 45 minutos Cantidad de gas lleno(ml) 18 Detalles del calentador Calentador de cerámica
Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GP-501 de la serie Soldador inalámbrico de gas de alta potencia Portasol Superpro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico