(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Puntas de llana para soldadores

Puntas de llana para soldadores
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Punta para soldador
· Admite soldadura sin plomo: x
· Otros: Opción
· Llana conformadora: PX-201, PX-335, PX-338, PX342, SVS800AS, SVS580AS, SVS500AS
· Masa (sol): 9

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PX-2RT-1.6D
PX-2RT-2BC
PX-2RT-3BC
PX-2RT-5C
PX-2RT-5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la punta del soldador
(mm)
Nombre de la punta del soldador Código JAN Trusco Code Especificaciones Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.6 mm4975205563635468-6969-1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.2ø2.0 mm4975205565912486-1353Punta de soldador Soldada sin plomo plateada1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2ø3.0 mm4975205565929486-1361Punta de soldador Soldada sin plomo plateada1 pieza (1 pieza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2ø5.0 mm4975205561693486-1370-1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55.0 mm4975205561709468-7001-1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Puntas de llana para soldadores Soldadura sin plomo compatible × Otro Opción
Paleta conforme PX-201、PX-335、PX-338、PX342、SVS800AS、SVS580AS、SVS500AS Masa(g) 9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico