(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contrapunto vivo NAKANE, deslizante hacia atrás tipo H

Contrapunto vivo NAKANE, deslizante hacia atrás tipo H
  • Descuento por volumen

· Precisión de descentramiento (mm): 0.003
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el centro giratorio NAKANE, tipo bisel BS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BS2
BS2-60
BS3
BS3-60
BS3B
BS4
BS4-60
BS5B
BS6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Ángulo de la punta
(°)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT232.519.568701204.52075830
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT2322068591204.52260700
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3422185.584148.5520751460
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT342.820.285.574148.5524.6601280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3612285.5119168.5526753310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT46122107.8119190.8626753610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT458.924.2107.898190.8630602940
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT511038.7132216280.75.747.57519310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT6110351902163359.447.57520810

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Precisión de agotamiento(mm) 0.003

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico