(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contrapunto vivo NAKANE, tipo fuerte XP

Contrapunto vivo NAKANE, tipo fuerte XP
  • Descuento por volumen

· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.003

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XP3
XP4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT338.546.983.145168.52.640840
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT452.557.3104.862214.63541940

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Ángulo de la punta(°) 60
Precisión de agotamiento(mm) 0.003

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico