(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contrapunto vivo NAKANE, tipo de carga M

Contrapunto vivo NAKANE, tipo de carga M
  • Descuento por volumen

· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.005

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M80

Número de Parte
M80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Número de Montaje de Husillo MT Metric80 Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A
A(mm) 104 B(mm) 140 C(mm) 205.5
D(mm) 158 L(mm) 449.5 M(mm) 11.5
d(mm) 80 Ángulo de la punta(°) 60 Precisión de agotamiento(mm) 0.005
Masa(g) 27340

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M80 de la serie Contrapunto vivo NAKANE, tipo de carga M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico