(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contrapunto vivo NAKANE, con carburo, tipo estándar, con herramienta de aceite LSPA

Contrapunto vivo NAKANE, con carburo, tipo estándar, con herramienta de aceite LSPA
  • Descuento por volumen

· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.003
· Ángulo de punta de carburo (°): 60

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSPA1
LSPA2
LSPA4
LSPA5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
Diámetro externo de la punta de carburo
(mm)
Longitud de la punta de carburo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT1202755.425102.42.520140612
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT223.529.566.527.7119.5324240816
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT438.547.5107.845193.854011501425
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT552.55313662241.57.35427601835

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) Ángulo de la punta(°) 60
Precisión de agotamiento(mm) 0.003 Ángulo de punta de carburo(°) 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico