(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contrapunto vivo NAKANE, tipo estándar, incluye hoja de aceite LSP

Contrapunto vivo NAKANE, tipo estándar, incluye hoja de aceite LSP
  • Descuento por volumen

· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.003

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSP1
LSP2
LSP3
LSP4
LSP5
LSP6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT1202755.425102.42.520140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MT223.529.566.527.7119.5324240
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT3283285.534.7145.5528470
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT438.547.5107.845193.85401150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT552.55313662241.57.3542760
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT68186190963579.4859070

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Ángulo de la punta(°) 60
Precisión de agotamiento(mm) 0.003

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico