(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contrapunto vivo NAKANE, resistente al agua de alta velocidad tipo LF SP

Contrapunto vivo NAKANE, resistente al agua de alta velocidad tipo LF SP
  • Descuento por volumen

· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.0025

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LF1-SP
LF2-SP
LF3-SP
LF4-SP
LF5-SP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT1202755.425102.42.520140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT223.529.566.527.7119.5324240
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT3283285.534.7145.5528470
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT438.547.5107.845193.86401150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT552.55313662241.57.3542760

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Ángulo de la punta(°) 60
Precisión de agotamiento(mm) 0.0025

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico