(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezales dinamométricos: tipo trinquete reemplazable, QCK

Cabezales dinamométricos: tipo trinquete reemplazable, QCK
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cabezal de repuesto
· Tipo de cabezal de repuesto: cabeza de trinquete
· Incluye función de cambio de cabezal: Incluido
· Incluye puntero de fricción: NA
· Número contenido en un paquete: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
12QCK
25QCK
50QCK
100QCK
200QCK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave de torque aplicable Drive cuadrado
(mm)
Parte de la cabeza (G)
(mm)
Parte de la cabeza (S)
(mm)
Parte de la cabeza (R)
(mm)
Parte de la cabeza (T)
(mm)
Parte de la cabeza (L1)
(mm)
Parte de la cabeza (øD1)
(mm)
Parte de la cabeza (øD2)
(mm)
Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N60・N120LCK、SPCK、N6・N12GCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL6.35(1/4″)7.52412194510161 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N60~N230LCK、SPCK、N25GCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL9.53(3/8″)113115.5254510161 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N450LCK、SPCK、N50GCK、N500FCK、DLT-N50、DTCN50EXL、N230・N450LCK-DR9.53(3/8″)113216255512181 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N900LCK、SPCK、N100・N140、GCK、N1000FCK、DLT-N100、DTC-N100EXL、N900LCK-DR12.7(1/2″)1439.419.7316515241 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N1800LCK、SPCK、N1500FCK、DLT-N200、DTC-N200EXL、N1800LCK-DR12.7(1/2″)144623338018261 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cabeza de repuesto Cabeza reemplazable Disponible Tipo de cabeza reemplazable Cabeza de trinquete
Puntero de fricción (S / N) NA Cantidad en paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico