(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabezales de torque - tipo hexagonal reemplazable, HCK

Cabezales de torque - tipo hexagonal reemplazable, HCK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una sola llave dinamométrica que se puede usar para apretar varios pernos hexagonales.
[Aplicaciones]
· Cabezal de repuesto tipo HCK.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
50HCK8
100HCK10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la cabeza
(mm)
Llave de torque aplicable Parte de la cabeza (H)
(mm)
Parte de la cabeza (L1)
(mm)
Parte de la cabeza (øD1)
(mm)
Parte de la cabeza (øD2)
(mm)
Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8N450LCK、N50GCK、N450SPCK、N500FCK、DLT-N50、DTC-N50EXL、N230LCK-DR、N450LCK-DR405512201 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10N900LCK、N100・N140GCK、N900SPCK、N1000FCK、DLT-N100、DTC-N100EXL、N900LCK-DR456515231 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cabeza de repuesto Cabeza reemplazable Disponible Tipo de cabeza reemplazable Cabeza hexagonal
Puntero de fricción (S / N) NA Cantidad en paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico