(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

FX-MG-CS X Chaflán de 90 orificios, avellanado de 3 flautas, serie 90 ° de carburo de revestimiento FX

FX-MG-CS X Chaflán de 90 orificios, avellanado de 3 flautas, serie 90 ° de carburo de revestimiento FX
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Revestimiento FX con excelente resistencia a la oxidación.

PDF

Número de Parte
FX-MG-CS-6.3X90
FX-MG-CS-8.3X90
FX-MG-CS-10.4X90
FX-MG-CS-12.4X90
FX-MG-CS-16.5X90
FX-MG-CS-20.5X90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la parte cónica
(mm)
Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.391490636155(2.65)6.3×6×2×55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58.3914908362.555(2.9)8.3×6×2.5×55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.610.4914910482.665(3.9)10.4×8×3×65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.512.49149124102.565(4.95)12.4×10×4×65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.116.59149165103.170(6.7)16.5×10×4×70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.820.59149205123.870(8.35)20.5×12×5×70

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Grafito / Resina
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico