(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Retomark【500 piezas por paquete】

Retomark
  • Descuento por volumen

[Características]
· Hay tres tipos disponibles, desde esterilización en retorta a alta temperatura hasta esterilización por ebullición a baja temperatura. El tono de color difiere según la temperatura y el tiempo de calentamiento, lo que permite utilizar un tipo para detectar diferentes condiciones. Se puede seleccionar según la aplicación.
· El calentamiento cambia gradualmente el color del indicador de crema a marrón.
· Un tipo de sello.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0688-55-98-51
0688-55-98-52
0688-55-98-53
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Temperatura del color
(°C)
Código TGK Tiempo compatible
(Minuto)
Aplicación Número de parte Número contenido en un paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

AC110~13406885598515–30Alta esterilización de retortaR1500 hojas

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

AC100-120, Hervir 90–10006885598525~15、30~120Esterilización por retortaR2500 hojas

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

Hervir 70–10006885598533~60Esterilización en ebulliciónR3500 hojas

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro accesorio Color primario Color crema Color después de decoloración Marrón
nombre del producto Retomark ® (no reversible) Cumple con RoHS Número contenido en un paquete 500 hojas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico