(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de unión, carburo de 2 cuchillas, fresa de punta esférica UDCLB F

Herramienta de unión, carburo de 2 cuchillas, fresa de punta esférica UDCLB F
  • Descuento por volumen

· Modelo: Agujero de cuello largo
· Diámetro del enlace (d) (mm): 4
· Ángulo cónico del mango bta (°): 16

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UDCLBF2006-0100
UDCLBF2006-0150
UDCLBF2006-0200
UDCLBF2006-0300
UDCLBF2006-0400
UDCLBF2006-0500
UDCLBF2006-0600
UDCLBF2008-0200
UDCLBF2008-0300
UDCLBF2008-0400
UDCLBF2008-0500
UDCLBF2008-0600
UDCLBF2008-0800
UDCLBF2010-0150
UDCLBF2010-0250
UDCLBF2010-0600
UDCLBF2010-0800
UDCLBF2010-1000
UDCLBF2015-0200
UDCLBF2015-0400
UDCLBF2015-0600
UDCLBF2015-0800
UDCLBF2015-1000
UDCLBF2015-1200
UDCLBF2020-0600
UDCLBF2020-0800
UDCLBF2020-1000
UDCLBF2020-1200
UDCLBF2020-1400
UDCLBF2020-1600
UDCLBF2020-1800
UDCLBF2020-2000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R0.30.425014560295084858772-3172
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.30.42501.54560295084865772-3181
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.30.425024560295084872772-3199
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.30.425034560295084889772-3202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.30.425044560295085008772-3211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.30.425054560295085015772-3229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.30.425064560295085022772-3237
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.40.565024560295084896772-3245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.40.565034560295084902772-3253
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.40.565044560295084919772-3261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.40.565054560295085039772-3270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.40.565064560295085046772-3288
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.40.565084560295085053772-3296
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.50.7501.54560295084926772-3300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.50.7502.54560295084933772-3318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.50.75064560295085060772-3326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.50.75084560295085077772-3334
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.50.750104560295085084772-3342
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.751.055024560295084940772-3351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.751.055044560295084957772-3369
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.751.055064560295084964772-3377
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.751.055084560295085091772-3385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.751.0550104560295085107772-3393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.751.0550124560295085114772-3407
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11.45064560295084971772-3415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11.45084560295084988772-3423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11.450104560295084995772-3431
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11.450124560295085121772-3440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11.450144560295085138772-3458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11.450164560295085145772-3466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11.460184560295085152772-3474
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11.460204560295085169772-3482

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota de cuello largo Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Shank Taper Angle Bta(°) 16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico