(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de bola de carburo de 2 flautas UDCB F

Fresa de extremo de bola de carburo de 2 flautas UDCB F
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Otros
· Precisión R (µm): ±0.01
· Longitud total (L) (mm): 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UDCBF2007-0049
UDCBF2008-0056
UDCBF2009-0063
UDCBF2012-0084
UDCBF2015-0105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.350.494560295084810772-3075
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

R0.40.56--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.450.634560295084827772-3083
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.60.844560295084834772-3091
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R0.751.054560295084841772-3105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Número de flautas(hoja) 2 Revestimiento UDC recubierto
Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Precisión R(µm) ±0.01
Con / sin torsión NA Shank Taper Angle Bta(°) 16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico