(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de corte de hilo Sandvik CoroThread 266 266RG-16WH01A260M

Punta de corte de hilo Sandvik CoroThread 266 266RG-16WH01A260M
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· CoroThread 266, punta de corte de hilo
· Punta de carburo recubierta.
· El nuevo concepto de punta logra una instalación simple y tiene un riel guía de alta rigidez de sujeción
[Aplicaciones]
· Para roscar de diámetro exterior
· Para tornillos Whitworth de 55 °
· Paso de procesamiento: para 26 hilos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

266RG-16WH01A260M

 
Número de Parte
266RG-16WH01A260M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha Especificaciones Para roscado de diámetro exterior, rosca Whitworth de 55 °, paso de mecanizado: 26 Trusco Code 604-6959
Cantidad 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 266RG-16WH01A260M de la serie Punta de corte de hilo Sandvik CoroThread 266 266RG-16WH01A260M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico