(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta CoroMill 390

Punta CoroMill 390

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • R39011T308EMLS30T
  • R39011T308EMLS40T
  • R39011T308MMLJ048
  • R39011T308MMM1040、R39011T308MMM2030、R39011T308MMM2040
  • R39011T308MMMS30T、R39011T308MPLS30T
  • R39011T308MMMS40T、R39011T308MPLS40T
  • R39011T308MPMS30T、R390170408EMLS30T、R390170408MMMS30T、R390170408MPLS30T、R390170408MPMS30T
  • R390170450EMM2030、R390170460EMM2030
  • R390180608MPM1030、R390180612MPM1030、R390180616MPM1030、R390180620MPM1030、R390180631MPM1030
  • R390180612HML2030、R390180612HML2040、R390180640HPL1025
  • R390180612MPMR1030
  • R390180616HPTW1030

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R39011T3-08M-PM-4220
R39011T3-10M-PH-4220
R39011T3-12E-PM-S30T
R3901704-04E-PM-S30T
R3901704-08M-PL-1010
R3901704-12E-PM-S30T
R3901704-16M-PM-S30T
R3901704-40E-MM-2030
R390-11T304M-PM4220
R390-11T316M-KM-H13A
R390-11T331M-KM-H13A
R390-180640H-ML-2040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Ángulo de separación material de trabajo Esquinas disponibles Grosor de punta S
(mm)
Esquina R
(mm)
Material detallado Dimensiones la
(mm)
Longitud del limpiador BS
(mm)
Punta de mano (derecha o izquierda) Dimensiones iW
(mm)
Tamaño de la punta Estado de mecanizado Tipo de detalles Trusco Code Características de la punta de la cuchilla
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5181-
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5190-
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5203-
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5246-
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5254-
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5262-
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5271-
10 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5289-
10 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5157-
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Otro[Otros] 21°Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio23.591.6H13A110.4Mano derecha6.811Aspereza media--La espada más fuerte
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Otro[Otros] 21°Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio23.593.1H13A11-Mano derecha6.811Aspereza media--La espada más fuerte
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-------------Para fresado frontal, corte de hombros, ranurado. Una punta para cortador universal que se puede utilizar para cualquier tipo de mecanizado y material.610-5297-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico