(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rectificado de piedra de afilar Don Hawk

Rectificado de piedra de afilar Don Hawk
  • Descuento por volumen

· Dimensión de espesor (mm): 6
· Dureza: P
· Número contenido en un paquete (hoja): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1000C91232
1000C91242
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Código JAN Trusco Code
25 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

244962356682643772-9952
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

364962356682650772-9961

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Espesor(mm) 6
Dureza P Velocidad rotacional máxima(rpm) 13700 Número contenido en un paquete(hoja) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico