(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de puntas de destornillador - L-grip slim pro, serie LG

Adaptador de puntas de destornillador - L-grip slim pro, serie LG
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Útil para sujetar tornillos en paredes, bordes y esquinas.
· Admite 18 V y hace posible un trabajo potente.
· Se utiliza cabeza delgada.
· Ideal para trabajar en lugares con espacio limitado: simplemente conéctelo a un destornillador recargable/eléctrico.
[Aplicaciones]
· Para trabajar en lugares de maquinaria de difícil acceso, lugares profundos y áreas adyacentes a la pared.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LG-6000

Número de Parte
LG-6000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Unidad de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Adaptador diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 138
Ángulo de inserción(mm) 6.35 Material Acero especial Código JAN 4906842251807
Trusco Code 494-2817 Masa(g) 240 Max. Esfuerzo de torsión 500 (49 Nm)
Establecer contenido y accesorios ● Mango, bit delgado / estándar x 2 piezas Unidad de pedido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico