(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de brocas hexagonales de bolígrafo (incluye imán)

Juego de brocas hexagonales de bolígrafo (incluye imán)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un juego de 4 piezas conveniente para el trabajo.
· Una punta de bola que puede girar un tornillo incluso cuando se dobla hasta un ángulo de 30 °.
· Se mejora la trabajabilidad ya que los tornillos son fáciles de agarrar.
· Ideal para apretar tornillos como tornillos hexagonales (tornillos de cabeza, tornillos de fijación, etc.).
[Aplicaciones]
· Montaje de maquinaria, trabajos de demolición, mantenimiento de equipos y trabajos dentro de fábricas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THBA-3456

Número de Parte
THBA-3456
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Unidad de pedido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo de punto de bola diámetro del vástago(mm) 6,35 mm Longitud total(mm) 85
Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible Dureza H Material Acero especial
Código JAN 4989999382518 Trusco Code 765-2224 Masa 110 g
Establecer contenido Accesorios 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm Unidad de pedido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THBA-3456 de la serie Juego de brocas hexagonales de bolígrafo (incluye imán).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico