(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Máquina de corte de alta velocidad MGC355B

Máquina de corte de alta velocidad MGC355B
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Máquina de corte de pequeño tamaño
· Longitud del cable (m): 3.5
· Sierra de punta compatible: Diámetro externo (mm): 355
· Sierra de punta compatible: Diámetro del agujero (mm): 25.4
· Sierra de punta compatible: Grosor de la hoja (mm): 4.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MGC355B

Número de Parte
MGC355B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cortador pequeño Sierra de viruta aplicable: diámetro exterior(mm) 355 Sierra de viruta aplicable: diámetro del orificio(mm) 25.4
Sierra de viruta aplicable: espesor de la hoja(mm) 4.0 Corriente nominal(A) 15 El consumo de energía(W) 1440
Longitud del cable(M) 3.5 Trusco Code 491-6875 Masa(g) 15000
Número de rotaciones sin carga(mín-1) 3800 Longitud total(mm) 570 Ancho(mm) 290
Altura(mm) 590 Especificaciones Fuente de alimentación: 100 V CA, Escobilla de carbón: CB1017, Piedra de pulir (mm): 355 x 4.0 x 25.4, Capacidad de corte: Bloque (90 °) W100 x H100 mm, Tubo de esquina (45 °) W70 x H70 mm, Material redondo (90 °) ø115 mm, Material redondo (45 °) ø70 mm Establecer contenido Accesorios Llave compensada (17 mm), rueda de corte genuina
Características · Equipado con motor equipado con freno. · Estructura doblemente aislada. · Base de acero ligera y resistente. · Equipado con prensa de bloqueo de acción simple.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MGC355B de la serie Máquina de corte de alta velocidad MGC355B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico