(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cómoda de molienda para moldeo

Cómoda de molienda para moldeo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una línea de aparadores que pueden realizar de manera rápida y fácil trabajos de vendaje, desbarbado y moldeado para varias herramientas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PA4301

Número de Parte
PA4301
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tocador de piedra de moler Tamaño de partícula(#) 60 Tamaño(mm) 120×50
Código JAN 4580120537045 Trusco Code 499-8286 Notas El trabajo debe realizarse a 15,000 rpm o menos.
Masa(g) 219 Número contenido en un paquete 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PA4301 de la serie Cómoda de molienda para moldeo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico