(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Disco de corte de diamante Metal Bond All Layer Type

Disco de corte de diamante Metal Bond All Layer Type
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta de corte capaz de un corte rápido y excelente.
· La placa base de acero inoxidable proporciona seguridad y estabilidad y no habrá cambio de tamaño debido al desgaste.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC1302
MC1303
MC1311
MC1312
MC1313
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diamante Parte Diámetro Máximo
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Masa
(g)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320192.3445.00.25124580120530701499-6950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120192.3446.00.30124580120530718499-6968
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32019345.00.25124580120530732499-6984
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12019346.00.30134580120530749499-6992
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8021347.50.5144580120530756499-7000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico