(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Diámetro del eje de fieltro pulido 3.0 mm【10 piezas por paquete】

Diámetro del eje de fieltro pulido 3.0 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un pulidor liso de alta calidad hecho de lana comprimida a alta densidad.
· Excelente fuerza de retención abrasiva que permite un pulido efectivo.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GA2101
GA2107
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Ancho
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Número contenido en un paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

473542.04580120520627499-4523221 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

13133750.04580120520740499-4582381 bolsa (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Material Pulir Diámetro del eje(mm) 3
Tipo Plano / suave Velocidad rotacional máxima(rpm) 30000 Número contenido en un paquete 1 bolsa (10 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico