(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de fibra

Cepillo de fibra
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bordes de corte de fibra de alúmina de alta densidad permiten un cepillado sin igual para el desbarbado.
· Utilizable con una amplia gama de materiales de procesamiento, desde materiales duros hasta materiales blandos.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FD3011
FD3012
FD3031
FD3032
FD3033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Ancho
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code nombre del producto Masa
(g)
Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3620600584571130889514499-4051Minimo Fiber Brush Short # 600 ø661 pieza
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

36201000584571130889521499-4060Minimo Fiber Brush Short # 1000 ø661 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

335010001204571130889538499-4078Minimo Fibre Brush Long # 1000 ø3101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

655010001204571130889545499-4086Cepillo de fibra Minimo largo # 1000 ø5201 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

675010001204571130889552499-4094Minimo Fibre Brush Long # 1000 ø7301 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Contenido Cepillo Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Número contenido en un paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico