(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - piedra de afilar de caucho de cilindro/bola con vástago, DB【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - piedra de afilar de caucho de cilindro/bola con vástago, DB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Esfera
  • Cilíndrico
  • Cilíndrico
  • Cilíndrico
  • Cilíndrico
  • Cilíndrico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utilizando el efecto elástico, se obtiene una superficie de corte uniforme, lo que ayuda a evitar arañazos.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DB2044
DB2046
DB2103
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Tipo Tamaño
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Número contenido en un paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2208Columna cilíndrica20×50.04571130871625499-0366411 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4008Columna cilíndrica20×50.04571130871663499-0374411 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1805Pelota5×42.04571130871960499-0480221 bolsa (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje(mm) 3 Velocidad rotacional máxima(rpm) 30000 grano abrasivo WA
Número contenido en un paquete 1 bolsa (10 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico