(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de acero【5-10 piezas por paquete】

Cortador de acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BS1201
  • BS1207
  • BS1214
  • BS1218
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza material de alta resistencia para reducir la posibilidad de mellas en las cuchillas.
· Ideal para cortar metales preciosos, cobre, resina, etc.
· Tipo: corte en espiral
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: resina, caucho, aluminio, cobre

(i)Advertencia

  • Cuando trabaje, use siempre ropa protectora como casco de seguridad, gafas de seguridad, etc.
  • La frecuencia máxima de rotación de funcionamiento es el valor recomendado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BS1201
BS1202
BS1203
BS1204
BS1205
BS1206
BS1207
BS1208
BS1209
BS1210
BS1211
BS1212
BS1213
BS1214
BS1215
BS1216
BS1217
BS1218
BS1219
BS1221
BS1222
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Dimensiones
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

0.40.4100000Longitud total 44.54571130857742498-860417

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

0.50.5100000Longitud total 44.54571130857766498-861217

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

0.60.6100000Longitud total 44.54571130857780498-862117

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

0.70.7100000Longitud total 44.54571130857803498-863917

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

0.80.8100000Longitud total 44.54571130857827498-864717

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

0.90.965000Longitud total 44.54571130857841498-865517

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

11.065000Longitud total 44.54571130857865498-866317

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1.21.245000Longitud total 44.54571130857889498-867117

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1.41.445000Longitud total 44.54571130857902498-868017

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1.61.635000Longitud total 44.54571130857926498-869817

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1.81.835000Longitud total 44.54571130857940498-870117

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

2.12.135000Longitud total 44.54571130857964498-871017

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

2.32.335000Longitud total 44.54571130857988498-872817

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.52.515000Longitud total 44.54571130858008498-873618

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

3.13.115000Longitud total 44.54571130858022498-874418

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

3.53.515000Longitud total 44.54571130858046498-875218

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4410000Longitud total 44.54571130858060498-876120

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4.54.510000Longitud total 44.54571130858084498-877920

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5520000Longitud total 42.54571130858107498-878720

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

7720000Longitud total 45.04571130858145498-880913

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

8820000Longitud total 45.04571130858169498-881715

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de bola Diámetro del eje(mm) 2.34

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico