(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro del eje de la barra de diamante electrorecubierto 3 mm

Diámetro del eje de la barra de diamante electrorecubierto 3 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • AD2101
  • AD2211
  • AD2219
  • AD2224
  • AD2311
  • AD2411
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Grandes protuberancias de grano abrasivo de diamante para una excelente nitidez.
· Ideal para rectificado en bruto cuando no se requiere una rugosidad de la superficie de acabado.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AD2101
AD2103
AD2104
AD2106
AD2211
AD2212
AD2213
AD2215
AD2217
AD2221
AD2224
AD2311
AD2313
AD2315
AD2319
AD2326
AD2411
AD2412
AD2413
AD2414
AD2415
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diamante Parte Diámetro Máximo
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Masa
(g)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6000.38000038.0354571130850941498-6865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3250.58000038.0354571130850965498-6881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3250.68000038.0354571130850972498-6890
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2300.88000040.0454571130850996498-6911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14018000044.0754571130851139498-6938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1401.28000048.0754571130851146498-6946
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1401.58000048.0754571130851153498-6954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14028000048.0754571130851177498-6971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1402.58000052.0764571130851191498-6989
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1203.58000052.0764571130851238498-7004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12057200052.0764571130851269498-7021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20018000044.0754571130851290498-7047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2001.58000048.0754571130851313498-7055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20028000048.0754571130851337498-7063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20038000052.0754571130851375498-7071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20066700053.0954571130851443498-7098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27018000044.0754571130851450498-7101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2701.28000048.0754571130851467498-7110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2701.58000048.0754571130851474498-7128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2701.88000048.0754571130851481498-7136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27028000048.0754571130851498498-7144

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de cilindro Diámetro del eje(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico