(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera tipo L estándar

Abrazadera tipo L estándar
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera tipo L estándar, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGN40T20
TGN40T25
TGN40T30
TGN60T20
TGN60T25
TGN60T30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Trusco Code Código JAN Masa
(g)
Carril
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510400200397-45374008158012391350035×11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510400250397-45454008158012421450040×11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510400300397-45534008158012469560045×11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710600200397-45614008158012636400035×11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710600250397-45704008158012667510040×11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710600300397-45884008158012698650045×11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico