(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de plástico

Pinzas de plástico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cuchilla plana mantiene una nitidez superior.
· Equipado con un tope para evitar la desalineación de las cuchillas.
[Aplicaciones]
· Para trabajos de moldeo de plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PNP190GS

Número de Parte
PNP190GS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 197
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de plástico(mmø) 8 Código JAN 4960225270205
Trusco Code 475-4140 Masa(g) 220 Especificación 1 Con la primavera
Especificación 2 Hoja recta nombre del producto Pinzas de plástico Three Peaks 190 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PNP190GS de la serie Pinzas de plástico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico