(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinza F de electricista

Pinza F de electricista
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Pinzas
· Modelo: Pinzas
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la pinza F para electricista, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DN-215

Número de Parte
DN-215
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 225
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 4 VA (VVF) Capacidad de corte de alambre(mmø) 2.6 x 3 núcleos
Rendimiento de corte de alambre φ2.6 Código JAN 4960225470049 Trusco Code 469-8746
Masa(g) 310 Especificación 1 Un orificio de fijación de la correa para evitar caídas en el producto nombre del producto Pinzas eléctricas de tres picos F 215 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DN-215 de la serie Pinza F de electricista.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico