(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador Cyclops 3/8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

003590

Número de Parte
003590
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Adaptador de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Ángulo de inserción (mm) 9.5
Longitud total (talla L)(mm) 44 Ángulo fijo de la cabeza(°) 0、15、90 Ángulo de alimentación(°) 5
Bit aplicable(mm) 6.35 Código JAN 4013288121301 Trusco Code 431-7238
Masa(g) 43

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 003590 de la serie Adaptador Cyclops 3/8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico