(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cyclops Ratchet 1/2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

003600

Número de Parte
003600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Ancho plano (Dimensión S) 1/2
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 277 Ángulo de inserción(Pulgada) Cóncavo / convexo: 1/2
Ángulo fijo de la cabeza(°) 0、15、90 Ángulo de alimentación(°) 5 Código JAN 389-1623
Características Debido a la función de giro libre de la sección del eje, la herramienta se puede girar suavemente. El ángulo de la cabeza también es ajustable. Debido a los muchos engranajes, es posible realizar ajustes precisos con movimientos minuciosos. Masa(g) 640

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 003600 de la serie Cyclops Ratchet 1/2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico