(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de extractor de Rodamientos - Diámetro aplicable de 8 - 34 mm.

Juego de extractor de Rodamientos - Diámetro aplicable de 8 - 34 mm.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Juego de extractores para retirar rodamientos de tipo montado internamente.
· Soporta una amplia gama de diámetros entre ⌀8 y ⌀34 mm, permitiendo diversas aplicaciones de trabajo como rodamientos de ruedas de bicicleta, rodamientos de bombas de agua, etc.
· Como viene con un martillo deslizante, es ideal para lugares donde es difícil utilizar cojinetes duros o el cuerpo.
[Aplicaciones]
· Para trabajos diversos, como rodamientos de ruedas en vehículos de dos ruedas, rodamientos de bombas de agua, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2007000010310

Número de Parte
2007000010310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Extractor de rodamientos Tipo de parte Cuerpo principal Masa(g) 6010
Dibuje el diámetro exterior del rodamiento aplicable(mm) 8~34 Código JAN 2007000010310 Trusco Code 758-7571
Longitud del brazo del cuerpo principal(mm) 125 Perno central largo(mm) 95 (con la unidad principal montada) Longitud del martillo deslizante(mm) 285
Establecer contenido 10 puntos Número contenido en un paquete 1S

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2007000010310 de la serie Juego de extractor de Rodamientos - Diámetro aplicable de 8 - 34 mm..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico