(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bit Socket para Raceway

Bit Socket para Raceway
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Broca (Para conductor eléctrico)
· Dimensión del lado opuesto (mm): 17
· Dimensión del eje (mm): 6.35
· Diámetro externo (mm): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ER-1
ER-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

604575100014951469-959936
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

924575100014968469-960262

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 17 Dimensiones del eje(mm) 6.35
Diámetro externo(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico