(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de trinquete Revowave

Manija de trinquete Revowave
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte del cuello es curva para adaptarse a los dedos, mientras que la parte del mango es masiva y fácil de agarrar.
· El peso ligero se logra mediante la estructura hueca del interior del mango.
· El botón de liberación es plano y no sobresale de la cabeza.
· Independientemente de dónde lo agarre, el mango proporciona un agarre cómodo para una excelente trabajabilidad.
· La línea que conecta naturalmente la parte del mango y la parte del cuello tiene una forma distintiva, que es innovadora y no cansa al operador.
[Aplicaciones]
· Para fijar pernos y tuercas hexagonales conectando varios enchufes y accesorios a los enchufes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VRL4250

Número de Parte
VRL4250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
El número de dientes(hoja) 72 Ancho promedio(mm) 250 Código JAN 4992676002692
Trusco Code 497-8323 Material Acero al cromo vanadio, procesamiento de superficie: niquelado de cromo Masa(g) 520

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VRL4250 de la serie Manija de trinquete Revowave.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico