(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de herramientas (ángulo de inserción 12.7 mm) TS3100

Juego de herramientas (ángulo de inserción 12.7 mm) TS3100
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 45
· Tipo de juego de herramientas: Tipo portátil de doble puerta
· Masa (sol): 12500
· Ángulo de inserción (mm): 12.7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS3100

Número de Parte
TS3100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Unidad de pedido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 415×220×310
Establecer contenido(Puntos) 45 Ángulo de inserción(mm) 12.7 Masa(g) 12500
Código JAN 4992676033474 Trusco Code 396-1222 Especificaciones Hecho en fábrica con la certificación JIS mostrada
Unidad de pedido 1 juego

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS3100 de la serie Juego de herramientas (ángulo de inserción 12.7 mm) TS3100.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico