(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Monitor de CO2

Monitor de CO2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Monitor de CO2
  • Monitor de CO2
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: sensor de gasolina
· Gas objetivo: Dióxido de carbono
· Rango de medicion: Dióxido de carbono (ppm): 0 to 9999
· Código Trusco: 365-1738
· Masa (sol): 210

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CO2-M1

Número de Parte
CO2-M1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Gas objetivo Dióxido de carbono Modelo del Producto Sensor de gas Rango de medición: dióxido de carbono(ppm) 0~9999
Trusco Code 365-1738 Masa(g) 210 Características El nivel de CO 2 del entorno puede controlarse con una gran pantalla LCD.
Ancho(mm) 120 Profundidad(mm) 95 Altura(mm) 100
Fuente de alimentación Adaptador de CA (incluido)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CO2-M1 de la serie Monitor de CO2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico