(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Greenough Stereomicroscope Stemi305 (Iluminación de anillo)

Greenough Stereomicroscope Stemi305 (Iluminación de anillo)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 8–40
· Epi-iluminación: Detalles
· Iluminación transmitida: No incluido
· Lente objetivo (x): 0,8 a 4,0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STEMI305-MAT

Número de Parte
STEMI305-MAT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Epi-iluminación Detalles Modelo del Producto Microscopio estereoscópico Aumento total(veces) 8–40
Iluminación transmitida NA Lentes objetivos(x) 0.8 a 4.0 Lentes oculares(x) WF10
Número de campo(mm) 23 Tamaño(mm) Anchura: 212 x Profundidad: 370 x Altura: 380 Detalles de iluminación Epi 55000lx (LED)
Trusco Code 769-1262 Altura observable(mm) 104 Distancia de funcionamiento(mm) 110
Fuente de alimentación(V) AC100 El consumo de energía(W) 24 Suplemento Compatible con ESD
Masa(kg) 5.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico