(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Borde recto de acero (tipo de bisel / producto endurecido)

Borde recto de acero (tipo de bisel / producto endurecido)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Borde recto
· Ángulo (°): 180
· Material de acabado: Acero especial para herramientas
· Especificación: · Artículo endurecido · acabado pulido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SEBY-1000
SEBY-150
SEBY-200
SEBY-300
SEBY-500
SEBY-600
SEBY-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Exactitud
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Longitud
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0247510004520698001203471-91663000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01152431504520698001227471-9174200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0122432004520698001241471-9182240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0133553004520698001272471-9191500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0154755004520698001296471-9204800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0164756004520698001302471-92121000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.01754757504520698001319471-92212500

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Material y acabado Acero especial para herramientas
Especificaciones · Artículo endurecido · Acabado pulido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico