(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de roscado - herramienta de corte de tornillos, herramienta de unión

Herramientas de roscado - herramienta de corte de tornillos, herramienta de unión
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: Tocando herramientas relacionadas
· Tipo de revestimiento: Otros
· Presencia de recubrimiento: Incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UDCTM2-0.4-4
UDCTM2.5-0.45-5
UDCTM3-0.5-6
UDCTM4-0.7-8
UDCTM5-0.8-10
UDCTM5-0.8-15
UDCTM6-1-12
UDCTM6-1-18
UDCTM8-1.25-16
UDCTM8-1.25-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca (nominal) Paso (P), recuento de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M20.45044560295082380485-2966
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M2.50.455044560295082397485-2974
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M30.55044560295082403485-2982
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M40.75044560295082410485-2991
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M50.86064560295086951772-3113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M50.86064560295086944772-3121
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M616064560295086937772-3130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M616064560295086920772-3148
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M81.256064560295086913772-3156
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M81.256064560295086906772-3164

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tap Model Herramienta relacionada con el corte de hilos Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento Otro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico