(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sandvik CoroThread 266 Broca de vástago pequeño para cortar roscas

Sandvik CoroThread 266 Broca de vástago pequeño para cortar roscas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Rosca del vástago con una rigidez extremadamente alta.
· La interfaz iLock suprime el movimiento de la punta durante el mecanizado de roscas, garantiza la estabilidad y precisión de la punta, y logra una excelente superficie acabada y repetibilidad.
[Aplicaciones]
· Para roscar de diámetro exterior.
· Especial para tornos pequeños.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

266RFA-1212-16-S

Número de Parte
266RFA-1212-16-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tornillo de diámetro exterior Trusco Code 608-6977

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 266RFA-1212-16-S de la serie Sandvik CoroThread 266 Broca de vástago pequeño para cortar roscas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico