(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sandvik CoroCut 1 Punta de hundimiento / ranurado 1115

Sandvik CoroCut 1 Punta de hundimiento / ranurado 1115
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Punta única CoroCut
· 1 especificación de la esquina
· Punta de carburo recubierta.
· Alta rigidez de sujeción
[Aplicaciones]
· Para acanalar
· Para mecanizado de baja alimentación
· Tamaño de hoja: H
· Ancho: 4.0 mm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LG123H1-0400-0004-GS-1115

 
Número de Parte
LG123H1-0400-0004-GS-1115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano izquierda Especificaciones Para la fabricación de ranuras, para la fabricación de bajo avance, tamaño de hoja: H, ancho: 4.0 mm Trusco Code 609-7693
Cantidad 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LG123H1-0400-0004-GS-1115 de la serie Sandvik CoroCut 1 Punta de hundimiento / ranurado 1115.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico