(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de fresado Kyocera PR1535 Recubrimiento PVD PNMU/R

Punta de fresado Kyocera PR1535 Recubrimiento PVD PNMU/R
  • Descuento por volumen

Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de fresado PR1535 de Kyocera con recubrimiento PVD PNMU/R, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PNMU1205ANER-GH-PR1535
RDGT0803M0ER-GM-PR1535
RDGT0803M0ER-SM-PR1535
RDMT0803M0ER-GM-PR1535
RPGT10T3M0ER-GM-PR1535
RPGT10T3M0ER-SM-PR1535
RPGT1204M0ER-GM-PR1535
RPGT1204M0ER-SM-PR1535
RPGT1605M0ER-GM-PR1535
RPGT1605M0ER-SM-PR1535
RPMT10T3M0ER-GM-PR1535
RPMT1204M0ER-GM-PR1535
RPMT1605M0ER-GM-PR1535
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Código JAN Trusco Code
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Acero inoxidable4960664731350771-9337
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706396654-7338
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706402654-7346
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706372654-7320
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706471654-7389
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706488654-7397
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706495654-7401
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706501654-7419
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706518654-7427
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706525654-7435
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706419654-7354
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706433654-7362
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio4960664706457654-7371

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico